Termékek közzététele
STRUKTURA - Handwash basin 45 cm
Jacob Delafon

STRUKTURA - Handwash basin 45 cm

Handwash basin.

L45 x D35 cm.

1 tap hole.

With overflow.

Specifikáció
  • Complementary product

    • E77080 : Barre porte-serviettes
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóEGH111
  • TermékcsaládSTRUKTURA
  • TermékcsoportLavabo
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)130
  • Szélesség (mm)450
  • Mélység (mm)350
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Nettó tömeg (kg)10
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Washtops

Termék elérhetősége

Európa Afrika