Termékek közzététele
KYREO - Ceramic Shower tray
KYREO - Ceramic Shower tray
KYREO - Ceramic Shower tray
KYREO - Ceramic Shower tray
    Jacob Delafon

    KYREO - Ceramic Shower tray

    Extra-slim square shower tray

    Square extra-slim above-the-floor or inset shower tray (80 x 80 x 4 cm) in ceramic.

    Rear-positioned waste Ø 90 mm (not suplied).

    Weight: 24.3 Kg

    Specifikáció
    • Extra-slim ceramic square shower tray

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóENB90
    • TermékcsaládKYREO
    • TermékcsoportReceveur
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)800
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)40
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)24.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011443
    • ETIM-névShower tray
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815