Termékek közzététele
KYREO - Ceramic shower tray 90 x 90 x 4 cm
Jacob Delafon

KYREO - Ceramic shower tray 90 x 90 x 4 cm

Square extra-slim above-the-floor or inset shower tray (90 x 90 x 4 cm), rear-positioned waste Ø 90 mm.

Specifikáció

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóENC90
  • TermékcsaládKYREO
  • TermékcsoportReceveur
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)40
  • Szélesség (mm)900
  • Mélység (mm)900
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)29
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays

Termék elérhetősége

Európa Afrika