Termékek közzététele
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
    Jacob Delafon

    KYREO - Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm

    Rectangular extra-slim above-the-floor or inset shower tray (100 x 80 x 4 cm), rear-positioned waste Ø 90 mm.

    Specifikáció
    • Weight: 30 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóENF90
    • TermékcsaládKYREO
    • TermékcsoportReceveur
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)40
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)30
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011443
    • ETIM-névShower tray
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika