Termékek közzététele
KYREO - Ceramic shower tray 120 x 80 x 4 cm
KYREO - Ceramic shower tray 120 x 80 x 4 cm
KYREO - Ceramic shower tray 120 x 80 x 4 cm
KYREO - Ceramic shower tray 120 x 80 x 4 cm
    Jacob Delafon

    KYREO - Ceramic shower tray 120 x 80 x 4 cm

    Ceramic above-the-floor or inset shower tray, rectangular - 120 x 80 x 4 cm - drain Ø 9 cm

    ROBUST: Stable fireclay - no bending when used

    RESISTANT to chemical agents

    Specifikáció
    • Rectangular above-the-floor or inset shower tray

      ENG90-00 - KYREO collection - White

      Dimensions : 120 x 80 x 4 cm

      Weight : 33 kg

      Material : Ceramic

      Type of installation : Above-the-floor or inset

      Form : Rectangular

      Drain : Ø 90 mm (not included)

      10-years guarantee

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóENG90
    • TermékcsaládKYREO
    • TermékcsoportReceveur
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)40
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeMarokkó
    • Nettó tömeg (kg)33
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011443
    • ETIM-névShower tray
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika