Termékek közzététele
STRUKTURA - Vanity top - 80 x 48cm
Jacob Delafon

STRUKTURA - Vanity top - 80 x 48cm

Struktura 1-hole vanity top 80 cm - Dimension 80 x 48 cm, - self-supporting, - order with base unit EB1277, EB1285 or EB128.
Specifikáció
  • Vanity top 80 x 48 cm Collection : STRUKTURA - EXH112 Dimensions : 80 x 48 cm Weight : 21,9 kg Material : Ceramic Installation : Self-supporting or order with base unit EB1277, EB1285 or EB1281 1 drilled hole, 3 pre-drilled holes OPTIONS : Towel rail, semi-pedestal
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóEXH112
  • TermékcsaládSTRUKTURA
  • TermékcsoportLavabo
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)900
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)480
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)21.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504

Termék elérhetősége

Európa Afrika
Franciaország
Marokkó
Oroszország
Spanyolország
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText