Termékek közzététele
STRUKTURA - Rimless bowl, S-trap
STRUKTURA - Rimless bowl, S-trap
    Jacob Delafon

    STRUKTURA - Rimless bowl, S-trap

    Rimless bowl, S-trap, 65 x 34 cm.

    Water-saving dual 2.6/4 L flush or standard dual 3/6 L flush.

    Concealed floor fixing kit E3078-CP to order separately.

    Specifikáció
    • Complementary products

      • ETE131 : Réservoir 2,6/4 L alimentation latérale
      • ETE111 : Réservoir 3/6 L alimentation latérale
      • ETE211 : Réservoir 3/6 L alimentation par-dessous
      • E20606 : Abattant thermodur extra-plat à descente progressive
      • E4270 : Abattant thermodur
      • E70024 : Abattant thermodur à descente progressive
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóUJH101
    • TermékcsaládSTRUKTURA
    • TermékcsoportWC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)390
    • Szélesség (mm)670
    • Mélység (mm)340
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)28.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika