Termékek közzététele
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie
    Archivált

    Reveal® Panel with Surround Trim by James Hardie

    James Hardie Reveal®

    Make a dramatic statement with exposed trim that boldly frames the smooth panels with a modern industrial look. This raised trim catches available light to give your design strong geometric definition. Reveal Surround trim is available primed or with a clear anodized finish and is compatible with either primed or ColorPlus panels.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítójh-reveal-panel-surround-trim
    • TermékcsaládWalls
    • TermékcsoportWall Specialties and Trim
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-01
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)95.5
    • Szélesség (hüvelyk)47.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzálerősítésű cement
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)3.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC kód301518
    • Uniclass 2015 kódSs_25_20
    • Uniclass 2015 leírásWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 46 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSiding
    • OmniClass szám23-13 37 15
    • OmniClass névExterior Siding
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls