Termékek közzététele
JANSEN VISS Fire roof glazing fire protection
JANSEN VISS Fire roof glazing fire protection
JANSEN VISS Fire roof glazing fire protection
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire roof glazing fire protection

    Welded steel construction comes into its own in sloping glazing in the event of a fire. The well-designed, high-quality VISS Fire system with its wide range of additional components, such as fire-proof anchors, stainless steel clamping sections etc., prevents the spread of fire and smoke in the event of a fire. VISS Fire has a number of country-specific approvals, to which more are continuously being added through further tests.

    Specifikáció
    • 01-03-02-03

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJansen_VISS_Fire_roof_glazing_fire_protection
    • TermékcsaládSteel facades
    • TermékcsoportVISS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-12
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal
    • IFC besorolásFüggönyfal
    • ETIM-kódEG020350
    • ETIM-névBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC névGlass curtainwalling
    • UNSPSC kód30151806
    • Uniclass 2015 kódSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 leírásCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 névGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass szám23-13 33 27 11
    • OmniClass névCurtain Walls
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls