Termékek közzététele
Quadro Loop Office Desk
JasonL

Quadro Loop Office Desk

3.4/5 csillag3.4(5 vélemény)

I'm the Quadro Desk, a strong, modern and ergonomic desk for the professional or home office. Without the right base, it's difficult to be productive, comfortable and efficient at work. With me, you'll have plenty of space to get things done! I come with adjustable feet and a smooth, laminate finish which adds to my professional look. I complement other desks and workstations in the same range, so you can invest in single, multi-person, corner and even meeting room desks for the ultimate professional environment. My desktop comes in white, maple, salvage oak and dark oak, and my frame is available in multiple colours. Choose the right colour to suit your space, then select the right size for your solo or team work and enjoy a generous 10 year warranty.

Specifikáció
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

    Top material: Laminate

    Edge: ABS straight edge

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóQuadro-Loop-Office-Desk
  • TermékcsaládDesks & Workstation
  • TermékcsoportQuadro Loop Office Desks Workstations & Tables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)740
  • Szélesség (mm)1600
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagLaminált
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)28
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok

Termék elérhetősége

Óceánia