Termékek közzététele
3635 - Cinema Subwoofer System

3635 - Cinema Subwoofer System

Cinema Subwoofer System
The 3635 subwoofer provides natural low-frequency sound quality for music and dialog in small cinema applications.

Features

  • Components: One 460 mm (18 in) low frequency driver.
  • Shallow profile cabinet minimizes behind-screen space.
Specifikáció
  • Frequency Range (±3 dB): 38 Hz - 100 Hz
    Frequency Response (-10dB): 28 Hz - 500 Hz
    Power Handling (2Hr AES Rating): 300 W
    Sensitivity: 100 dB
    Nominal Impedance: 8Ω
    Recommended Crossover Frequency: 100 kHz
    Half-Space Reference Efficiency: 5%
    Maximum Acoustic Power Output: 15 W IEC Standard (Sine Wave Input)
    System Polarity: Positive Voltage to RED produces forward cone motion
    Input Connectors: Barrier Strip Screw Terminals
    Dimensions (H x W x D): 1168 x 651 x 368 mm (46 x 25.625 x 14.5 in)
    Net Weight (each): 113 lb (51 kg)
    Maximum SPL (1m): 125 dB


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3635-Cinema-Subwoofer-System
  • TermékcsaládCinema Sound
  • TermékcsoportMedium Format
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers