Termékek közzététele
ASB4128 - Medium Power Subwoofer 2 x 18" 2042H Drivers

ASB4128 - Medium Power Subwoofer 2 x 18" 2042H Drivers

Medium Power Subwoofer 2 x 18" 2042H Drivers - ASB4128

ASB4128 is a medium power subwoofer system comprised of two 460 mm (18 in) low frequency drivers in a front-loaded, vented configuration. The deep, rectangular cabinet allows for extended low frequency bandwidth with minimum frontal profile.

FEATURES

  • Large vent area for high output.
  • Parallel/Discrete Switchable.
  • See Array Guide on applications such as performing arts facilities, theatrical sound design, auditoriums, houses of worship, live clubs, dance-clubs/discotheques, sports facilities and themed entertainment venues.


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóASB4128-Medium-Power-Subwoofer-2-x-18-2042H-Drivers
  • TermékcsaládInstalled Sound
  • TermékcsoportPoint Source Speakers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers