Termékek közzététele
ASB6128 - High Power Subwoofer 2 x 18" 2242H SVG™ Driver

ASB6128 - High Power Subwoofer 2 x 18" 2242H SVG™ Driver

High Power Subwoofer 2 x 18" 2242H SVG™ Driver - ASB6128

ASB6128 is a high power subwoofer system comprised of two 460 mm (18 in) SVG Super Vented Gap low frequency drivers in a front-loaded, vented configuration.

FEATURES

  • Large vent area for high output.
  • Parallel/Discrete Switchable.
  • For fixed installation applications such as performing arts facilities, theatrical sound design, auditoriums, houses of worship, live clubs, dance-clubs/discotheques, sports facilities and themed entertainment venues.


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóASB6128-High-Power-Subwoofer-2-x-18-2242H-SVG-Driver
  • TermékcsaládInstalled Sound
  • TermékcsoportPoint Source Speakers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers