Termékek közzététele
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer

    STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer

    Single 18” Bass Reflex Subwoofer - STX818S

    A single 18" compact high power subwoofer system in a front-loaded, vented enclosure designed for minimum frontal area provides 1,000 watts of continuous pink noise power handling, 2 kW program and 4 kW peak. The STX818S also comes equipped with a top-mounted M20 pole-mount and an optional wheel kit.

    FEATURES

    • 18 in. Super Vented Gap™ woofer for extended low-frequency output.
    • Large port area for reduced distortion.
    • 20 mm threaded pole socket for solid, secure satellite speaker mounting.
    • Rugged DuraFlex™ coated enclosures sized to be truck pack friendly.
    • 14-Gauge steel grille lined with acoustically transparent cloth.


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSTX818S-Single-18-Bass-Reflex-Subwoofer
    • TermékcsaládVintage
    • TermékcsoportPortable Sound
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEC000682
    • ETIM-névLoudspeaker set
    • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kód4511
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
    • OmniClass névLoudspeakers