Termékek közzététele
Elbow switch - JCK201
Elbow switch - JCK201
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK201

    Model with built-in IR sensor that enables touch-free operation. The IR sensor reacts to light changes, which means that you can activate the door opening by simply moving your hand in front of the switch. This type of elbow switch is particularly suitable in environments where you want to limit the spread of bacteria, such as schools, hospitals and other public buildings. The model is also equipped with LED lights that help to show the current status - green for standby and blue when activated. The JCK201 is supplied with two relays and a dipswitch that allows different installation options.

    Specifikáció
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions (L/W/H): 245 x 81 x 28 mm.

      IR sensor.

      LED light.

      Control unit with DIP switch.

      Two relays.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelbow-switch-contactless-jck201
    • TermékcsaládMetal
    • TermékcsoportAluminum
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)245
    • Szélesség (mm)81
    • Mélység (mm)28
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagCopolymer
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)0.34
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtónyitók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC001351
    • ETIM-névPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 kódPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 leírásPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSwitches and Push Buttons
    • OmniClass szám23-35 37 49
    • OmniClass névPush Button Switches