Termékek közzététele
Elbow switch - JCK 108 900mm
JC Kontakter

Elbow switch - JCK 108 900mm

JCK108 is a robust elbow switch made of aluminum. The model features a concave pressure plate with contrasting black end caps and is especially suitable for installation in demanding environments.

JCK108 is supplied with four microswitches (Normally Open IP67).

Specifikáció
  • Manufactured in Sweden.

    Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

    Dimensions (L/W/H): 900 x 80 x 28 mm.

    Micro switches: Standard 4 pcs Normally Open IP67. It can be ordered with 4 pcs Normally Closed.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóelbow-switch-jck108-900
  • TermékcsaládMetal
  • TermékcsoportAluminum
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-05-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)900
  • Szélesség (mm)80
  • Mélység (mm)28
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagCopolymer
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)1.34
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtónyitók
  • IFC besorolásAjtó
  • ETIM-kódEC001351
  • ETIM-névPush button panel door communication
  • Uniclass 2015 kódPr_75_51_17_66
  • Uniclass 2015 leírásPush button switches
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 78 19
  • CSI MasterFormat 2014 névSwitches and Push Buttons
  • OmniClass szám23-35 37 49
  • OmniClass névPush Button Switches