Termékek közzététele
Elbow switch - JCK110
Elbow switch - JCK110
Elbow switch - JCK110
Elbow switch - JCK110
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK110

    Robust and stylish elbow switch with stainless steel cover and white frame. It is delivered with 1 microswitch in IP67, but can also be ordered with more.

    Specifikáció
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic. Stainless steel.

      Dimensions (L/W/H): 250 x 95 x 23 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelbow-switch-jck110
    • TermékcsaládPlastic
    • TermékcsoportABS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)250
    • Szélesség (mm)95
    • Mélység (mm)23
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Másodlagos anyagStainless steel 304
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)0.32
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtónyitók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC001351
    • ETIM-névPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 kódPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 leírásPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSwitches and Push Buttons
    • OmniClass szám23-35 37 49
    • OmniClass névPush Button Switches