Termékek közzététele
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
    JC Kontakter

    Elbow switch – JCK117

    Stylish, robust elbow switch with flat pressure plate in stainless steel and a core in silver anodized aluminum. The model is developed for use in exclusive environments and in old historical buildings.

    It is also available wireless as it is often difficult to run cables in old buildings.

    Specifikáció
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Brushed stainless steel, Plastic.

      Dimensions: 243x80x26 mm.

      Microswitch: Standard 2pcs. Normally Open IP67. It can be ordered with 2pcs. Normally Closed IP67.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelbow-switch-jck117
    • TermékcsaládMetal
    • TermékcsoportStainless steel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)243
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)26
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagPETg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)0.41
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtónyitók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC001351
    • ETIM-névPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 kódPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 leírásPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSwitches and Push Buttons
    • OmniClass szám23-35 37 49
    • OmniClass névPush Button Switches