Termékek közzététele
Elbow switch - JCK 118 850mm
JC Kontakter

Elbow switch - JCK 118 850mm

JCK118 is a robust elbow switch made of aluminum. The model features a concave black pressure plate with contrasting white end caps and is especially suitable for installation in demanding environments.

JCK118 is supplied with four microswitches in IP67, but can also be ordered with more.

Specifikáció
  • Manufactured in Sweden.

    Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

    Dimensions (L/W/H): 850 x 80 x 28 mm.

    Micro switches: Standard 4 pcs Normally Open IP67. It can be ordered with 4 pcs Normally Closed.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóelbow-switch-jck118-850
  • TermékcsaládMetal
  • TermékcsoportAluminum
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-05-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)850
  • Szélesség (mm)80
  • Mélység (mm)28
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagCopolymer
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)1.28
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtónyitók
  • IFC besorolásAjtó
  • ETIM-kódEC001351
  • ETIM-névPush button panel door communication
  • Uniclass 2015 kódPr_75_51_17_66
  • Uniclass 2015 leírásPush button switches
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 78 19
  • CSI MasterFormat 2014 névSwitches and Push Buttons
  • OmniClass szám23-35 37 49
  • OmniClass névPush Button Switches