Termékek közzététele
Elbow switch - JCK207
Elbow switch - JCK207
Elbow switch - JCK207
Elbow switch - JCK207
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK207

    The JCK207 is an elbow-operated switch that is essential in the use of automatic door opening systems. 

    The switch embodies a flat pressure surface with four tactile grooves that serve as additional guidance for people with visual impairments. The user can easily feel where to press to activate door opening. 

    JCK207 is made of silver anodized aluminum and has dark gray endcaps, and it is delivered with 1 microswitch (Normally Open IP67), but can also be ordered with more.

    Specifikáció
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Aluminum 6060-T6, POM (Acetal plastic).

      Dimensions l/w/d: 245x80x23 mm.

      Microswitch: Standard 1pc. Normally Open IP67. It can also be ordered with 2pcs. Normally Open/Normally Closed IP67.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelbow-switch-jck207
    • TermékcsaládMetal
    • TermékcsoportAluminum
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)245
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)23
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagCopolymer
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)0.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtónyitók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC001351
    • ETIM-névPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 kódPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 leírásPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSwitches and Push Buttons
    • OmniClass szám23-35 37 49
    • OmniClass névPush Button Switches