Termékek közzététele
Elbow switch - JCK212
Elbow switch - JCK212
Elbow switch - JCK212
Elbow switch - JCK212
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK212

    The JCK212 is a robust elbow switch in durable ABS plastic with tactile grooves on the pressure plate. This model seeks to make door opening easier for people with visual impairments. Its reflex label makes it ideal for envirments with low natural light. It is therefore easy to detect and use.

    Specifikáció
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic. Stainless steel.

      Dimensions (L/W/H): 250x95x23 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open/Normally Closed IP67.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelbow-switch-jck212
    • TermékcsaládPlastic
    • TermékcsoportABS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)250
    • Szélesség (mm)95
    • Mélység (mm)25
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)0.23
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtónyitók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC001351
    • ETIM-névPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 kódPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 leírásPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSwitches and Push Buttons
    • OmniClass szám23-35 37 49
    • OmniClass névPush Button Switches