Termékek közzététele
Elbow switch - JCK 217 600mm
Elbow switch - JCK 217 600mm
Elbow switch - JCK 217 600mm
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK 217 600mm

    The JCK217-600 is a 600mm long elbow-operated switch that embodies a flat a pressure surface with four tactile grooves. The grooves serve as additional guidance for people with visual impairments. It's easy to feel where to press to activate the door opening. 

    JCK217 is made of black anodized aluminum and has white end caps. It comes with one IP67-rated microswitch, but more can be ordered if needed.

    Specifikáció
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions standard version (L/W/H): 600 x 80 x 23 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelbow-switch-jck217-600
    • TermékcsaládMetal
    • TermékcsoportAluminum
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)900
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)28
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagCopolymer
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)0.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtónyitók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC001351
    • ETIM-névPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 kódPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 leírásPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSwitches and Push Buttons
    • OmniClass szám23-35 37 49
    • OmniClass névPush Button Switches