Termékek közzététele
Elbow switch - JCK 227
Elbow switch - JCK 227
Elbow switch - JCK 227
Elbow switch - JCK 227
Elbow switch - JCK 227
Elbow switch - JCK 227
Elbow switch - JCK 227
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK 227

    The JCK227 is an elbow-operated switch that embodies two push plates. It is ideal for doors with automatic locks. 

    The JCK227 is made of silver-anodized aluminum with black end caps. Both push surfaces feature four tactile grooves, serving as additional guidance for individuals with visual impairments. It’s easy to feel where to press to activate the door opening.

    Specifikáció
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions, standard version (L/W/H): 311 x 80 x 23 mm.

      Micro switches: 1 pc Normally Open and 1 pc Normally Open/Normally Closed. IP67.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelbow-switch-jck227
    • TermékcsaládMetal
    • TermékcsoportAluminum
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)311
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)23
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagCopolymer
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)0.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtónyitók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC001351
    • ETIM-névPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 kódPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 leírásPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSwitches and Push Buttons
    • OmniClass szám23-35 37 49
    • OmniClass névPush Button Switches