Termékek közzététele
Changing table Lyfta 100 H Golv
Changing table Lyfta 100 H Golv
    Jeltec
    Archivált

    Changing table Lyfta 100 H Golv

    Lyfta 100H Golv is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level. The changing table has a washing area embedded to the right on the changing table suface it comes equipped with a phthalate-free mattress, high side barrier, a mixer tap and drainage components. Lyfta is available in birch or white laminate.

    Specifikáció
    • Bredd mototskåp: 60 cm

      Bredd skötbordsskiva: 100 cm

      Djup: 80 cm

      Reglering: Elektrisk, arbetshöjd 30-110 cm (barnen kan själva krypa upp på bordet)

      Variant: Golvstående

      Materialspecifikation:
      Golvstativ: Vit metall
      Motorskåp: FCS märkt björkplywood.
      Skötbordsskiva: inkl. tvättho till höger, blandare och avloppsdetaljer samt höga skötbordskanter (14 cm) finns att få i tre materialvarianter; 
      - FSC märkt högtryckslaminerad björkplywood med rundade kanter (björk eller vit)
      - Corian® - Ett porfritt och skarvlöst material som avvisar fukt, smuts och bakterier.
      - Kompaktlaminat - Ett slitstarkt material som är lätt att rengöra.
      Madrass: Kallskum överdraget med ftalatfritt konstläder, certifierade enligt ÖEKO-TEX Standard 100 klass 1.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLyfta100H
    • TermékcsaládChanging stations
    • TermékcsoportLyfta
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-10-18
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)60
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings