Termékek közzététele
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
    Jeltec

    Changing table Björk 120 with washing area

    Changingtable Björk 120 is part of a series of changing tables with a lovely wood finish and a fixed working height (90cm). The changing table has a washing area which is embedded to the left or right on the changing table surface. Björk120 is equipped with 6 wire baskets (suitable for nappy storage) a phthalate-free mattress, high side barrier, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. To avoid having to lift children, you can supplement the changing table with the changing table steps, Trappan, or the traditional changing table steps Stegen. These tables are available in birch or white laminate.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbjork120H
    • TermékcsaládChanging stations
    • TermékcsoportBjörk
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-10-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)900
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)49
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa