Termékek közzététele
Changing table Elit  80
Changing table Elit  80
    Jeltec

    Changing table Elit 80

    Elit 80 is an electrical height adjustable changing table with a 57-110 cm working height. It comes with a phthalate-free mattress and high side barriers. Skötbord Elit 80 is available in birch or white laminate. To avoid heavy lifting Elit changing table can be complemented with Klättra, a practical staircase for changing tables.

    To avoid pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

    Specifikáció
    • Width: 80 cm

      Depth: 80 cm

      Regulation: Electric, working height 57-110 cm

      Variant: Floor standing

      Material specification:

      Floor stand: White metal

      Changing table top: including high changing table edges (14 cm) available in three material variants:

      - High-pressure laminated birch plywood with rounded edges (birch or white)

      - Corian® - A non-porous and seamless material that repels moisture, dirt and bacteria.

      - Compact laminate - A durable material that is easy to clean.

      Mattress: Cold foam covered with phthalate-free artificial leather, certified according to ÖEKO-TEX Standard 100 class 1.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóElit80
    • TermékcsaládChanging stations
    • TermékcsoportElit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-10-18
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)35
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings