Termékek közzététele
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
    Jeltec

    Changing table Endra - Wall mounted

    Endra is a wall-mounted changing table with a appealing design. The moulded table surface can be pulled down and stowed away smoothly by means of a gas spring. Endra has a patented adjustable height feature that is smooth and easy to use. It allows the correct working position to be easily found whether you are tall or short or work standing or sitting. The working height can be varied by 30 cm manually or electrically. Available in different colours.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEndra
    • TermékcsaládChanging stations
    • TermékcsoportEndra
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-10-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)850
    • Szélesség (mm)620
    • Mélység (mm)860
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture