Termékek közzététele
Changing table Lyfta 100 Golv
Changing table Lyfta 100 Golv
Changing table Lyfta 100 Golv
Changing table Lyfta 100 Golv
Changing table Lyfta 100 Golv
Changing table Lyfta 100 Golv
Changing table Lyfta 100 Golv
    Jeltec

    Changing table Lyfta 100 Golv

    Lyfta 100 Golv is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Lyfta100 Golv is available with or without a sink – choose whether you want it on the right or left side. Children easily climb up on the changing table from floor level and then you simply set the right working height with the controller. Skötbord Lyfta 100 includes a phthalate-free mattress and high side barrier. Lyfta is available in birch or white laminate .

    Specifikáció
    • Width of motor cabinet: 60 cm

      Width of changing table top: 100 cm

      Depth: 80 cm

      Regulation: Electric, working height 30-110 cm (children can crawl onto the table themselves)

      Variant: Floor standing

      Material specification:

      Floor stand: White metal

      Motor cabinet: FCS marked birch plywood.

      Changing table top: incl. high changing table edges (14 cm) and is available in three material variants;

      - FSC marked high-pressure laminated birch plywood with rounded edges (birch or white)

      - Corian® - A non-porous and seamless material that repels moisture, dirt and bacteria.

      - Compact laminate - A durable material that is easy to clean.

      Choose whether you want a changing station with or without a sink, if so, choose whether you want the sink placed on the right or left.

      Mattress: Cold foam covered with phthalate-free artificial leather, certified according to ÖEKO-TEX Standard 100 class 1.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLyfta100
    • TermékcsaládChanging stations
    • TermékcsoportLyfta
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-10-18
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)60
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa