Termékek közzététele
Cubito washbasin 45x25 cm, taphole on right, white incl. mounting skrews
Jika-FI

Cubito washbasin 45x25 cm, taphole on right, white incl. mounting skrews

This BIM object is produced in conjunction with Laattapiste - Asymmetric small washbasins Cubito ideal solve the needs of small bathrooms. They can have the storage space right or left in accordance with the user's need.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPJ8114240001061
  • TermékcsaládMio
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-09-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)250
  • Szélesség (mm)450
  • Mélység (mm)250
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeCsehország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815