Termékek közzététele
Lyraplus basin 40x31 cm with tap hole on the left
Jika-FI

Lyraplus basin 40x31 cm with tap hole on the left

This BIM object is produced in conjunction with Laattapiste - LYRA plus is synonymous to traditional washbasins: elegant shapes, practical slightly raised rim, soft lines. Even the smallest bathroom can be cozy and practically furnished. We provide 10 years warranty on ceramic products!
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSAR1179
  • TermékcsaládLyraplus
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-09-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)145
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)310
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeCsehország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815