Termékek közzététele
CUBITO N Wbasin mixer Click-clack waste, smooth body, 5 l/min
Jika

CUBITO N Wbasin mixer Click-clack waste, smooth body, 5 l/min

Washbasin mixer with Click-clack waste, smooth body, 5 l/min
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3111X10041141
  • TermékcsaládCubito N
  • TermékcsoportFaucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)220
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)270
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeKína
  • Nettó tömeg (kg)1.85
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika