Termékek közzététele
CUBE Vanity unit 440 mm with two doors incl. washbasin
Jika

CUBE Vanity unit 440 mm with two doors incl. washbasin

CUBE Vanity unit with two doors incl. washbasin
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító453621
  • TermékcsaládCube
  • TermékcsoportBase unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)607
  • Szélesség (mm)422
  • Mélység (mm)440
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)23
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névCabinets
  • UNSPSC kód30161801
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 leírásVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika