Termékek közzététele
DEEP BY JIKA Floorstanding WC washdown vertical
Jika

DEEP BY JIKA Floorstanding WC washdown vertical

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító821615
  • TermékcsaládDeep by JIKA
  • TermékcsoportWCs
  • Megjelenés dátuma2021-07-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)430
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)540
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)23.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 leírásWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika