Termékek közzététele
LYRA PLUS Floorstanding WC combi compl washdown vertical
Jika

LYRA PLUS Floorstanding WC combi compl washdown vertical

A glimpse of traditional floorstanding WCs combination complete, this one from Lyra plus series remains synonymous to harmonic shapes and classic lines. Among its advantages, the spotlight goes to the easy access to the flushing mechanism. Fitted with either bottom or side water inlet. Dual Flush mechanism economizes the water flow with 3 or 6 litres options. 10-year warranty provided. The seat and cover must be ordered separately.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító826387
  • TermékcsaládLyra Plus
  • TermékcsoportWCs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)770
  • Szélesség (mm)635
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)31.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 leírásToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika