Termékek közzététele
ZETA Thermoplast WC seat and cover, plastic hinges
Jika

ZETA Thermoplast WC seat and cover, plastic hinges

This thermoplast seat and cover Zeta is available also with steel hinges. Toilet maintenance is facilitated by fast assembly and disassembly of the seat and cover thanks to the “click” system. 5-year warranty provided.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító893271
  • TermékcsaládZETA
  • TermékcsoportSeats & Covers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)40
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)370
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeSzlovákia
  • Nettó tömeg (kg)1.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 leírásWC seats and covers
  • OmniClass szám23-31 19 19 17
  • OmniClass névWater Closet Seats
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika