Termékek közzététele
LYRA PLUS Duroplast WC seat and cover, SlowClose mechanism, antibacterial treatment, plastic hinges
Jika

LYRA PLUS Duroplast WC seat and cover, SlowClose mechanism, antibacterial treatment, plastic hinges

Suitable only for WC combinations Lyra plus. The SlowClose mechanism brings noise down and safety up by decelerating the seat and cover closing speed. In addition the toilet maintenance is facilitated by fast assembly and disassembly of the seat and cover thanks to the “click” system. All duroplast seats by JIKA are produced enriched with permanent antimycotic component. 5-year warranty provided.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító893381
  • TermékcsaládLyra Plus
  • TermékcsoportSeats & Covers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)50
  • Szélesség (mm)365
  • Mélység (mm)405
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeSzlovákia
  • Nettó tömeg (kg)1.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 leírásWC seats and covers
  • OmniClass szám23-31 19 19 17
  • OmniClass névWater Closet Seats
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika