Termékek közzététele
PURE Single lever basin mixer, high rise L=268 mm, without waste, chrome
Jika

PURE Single lever basin mixer, high rise L=268 mm, without waste, chrome

Single lever basin mixer, high rise L=268 mm, without waste, chrome
Specifikáció
  • Perfect in every detail. The Pure faucet series stands out thanks to its sophisticated design that combines a timeless look with practical elements. The washbasin lever faucet in chrome design contains a high-quality ceramic cartridge (Ø 35 mm) without a flow/hot water limiter. The Neoperl aerator with a flow rate of 5 l/min, located in the battery, is made of a special material that preventing scale deposition, thanks to this, the hard cleaning is eliminated. However, do not forget about daily maintenance of the battery, as limescale can settle within 48 hours! The specially shaped handle offers a better grip and easier control. We guarantee a 5-year warranty on the surface of the battery and the ceramic cartridge. Tested to 70,000 cycles.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH3114280041101
  • TermékcsaládPure
  • TermékcsoportFaucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-05-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika