Termékek közzététele
MIO N Asymmetric washbasin, 75 cm, right
Jika

MIO N Asymmetric washbasin, 75 cm, right

Asymmetric washbasin, 75 cm, right
Specifikáció
  • Serie Mio-N excel by tability to combine nice smooth design with convenience. The 750 mm wide asymmetric Mio-N washbasin has large side ceramic shelve on the right. To simplify washbasin maintenance and extend its lifecycle we recommend specially-developed JIKA Perla ceramics surface treatment. An extended 10-year warranty is provided for all JIKA ceramic products.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH811710
  • TermékcsaládMio N
  • TermékcsoportBasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-11-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)750
  • Mélység (mm)450
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)16.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika