Termékek közzététele
MIO N Washbasin, 100 cm
Jika

MIO N Washbasin, 100 cm

Washbasin, 100 cm
Specifikáció
  • Serie Mio-N excel by tability to combine nice smooth design with convenience. The advantage of the new Mio-N basin in the size of 1000 mm is side ceramic shelves. For easier maintenance, we recommend ordering Mio-N basin with a specially developed surface treatment of JIKA Perla ceramics, which extends the service life. Leveling paste is included in the package. We provide an extended warranty of 10 years for JIKA ceramic products.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH814713
  • TermékcsaládMio N
  • TermékcsoportBasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-11-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)450
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)24.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika