Termékek közzététele
Round shape anticorrosive bin, two-legged
Jofel
Archivált

Round shape anticorrosive bin, two-legged

*Made of high quality electrozinc coated steel sheet, 0,8 mm thick. *Triple anticorrosive treatment, to ensure long lasting life outdoors. *Combines perforated bands in upper and lower positions, and compact band in the middle. *Swivels, equipped with key lock. *Capacity: 60 L. *Bag fastening system. *Doble leg all along the bin and fixed to floor. *Top and lower circumferences are reinforced by means of a cylindric ring, integrated. *Metallic piece joining both legs for better stiffness and consistence *Antivandal system, sturdy and decorative. *Easy to clean, maintain and empty. *Especially designed to be used outdoors, in extreme conditions. *Dimensions: Height 785 x Diameter 370 mm.
Specifikáció
  • MADE OF ELECTRO ZINC COATED SHEET, PERFORATED, 0,8 mm THICK POLYESTER PAINT CAPACITY 60 LITRES WIDE RANGE OF COLOURS AVAILABLE. TRIPLE ANTICORROSIVE TREATMENT : ELECTRO ZINC COATED SHEET, SILVER POLYESTER PAINT COAT AND FINAL COATING OF TRANSPARENT POLYESTER PAINT LOCATION: OUTDOOR PARKS, GARDENS, ETC FIXING BY MEANS OF SIX SCREWS, NOT PROVIDED ACCESSORIES: 1 SPECIAL METALLIC KEY SINGLE UNIT PACKAGING
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoutdoor_bin_round
  • TermékcsaládBin
  • TermékcsoportBin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)785
  • Szélesség (mm)460
  • Mélység (mm)370
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)7.02
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 leírásWaste bins
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 82 13
  • CSI MasterFormat 2014 névSolid Waste Bins
  • OmniClass szám23-21 17 11
  • OmniClass névInterior Waste Bins