Termékek közzététele
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 805-05-200
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 805-05-200
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 805-05-200
    HEWI

    Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 805-05-200

    Range 805 Hygiene waste bin - cubic body with recessed wall base - used as container for hygiene waste - capacity approx. 6 l - concealed, integrated bag holder - lid with lifting flap - 160 mm wide, 300 mm high and 140 mm deep - for wall mounting - bin and lid made of high-quality stainless steel with satin surface finish - opening made of high-quality polyamide in HEWI 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white) - including non-corrosive HEWI fixing material.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító805-05-200
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)302
    • Szélesség (mm)160
    • Mélység (mm)151
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagPoliamid
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011189
    • ETIM-névGarbage bucket
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units