Termékek közzététele
Soap dispenser Aitana Deluxe
Jofel
Archivált

Soap dispenser Aitana Deluxe

*Bulk fill soap dispenser. *Deposit made of smoke SAN, 0,900 Litre capacity *Base and push button made of grey ABS, of high quality and resistance. *Key lock, inox steel cover. *Push button includes anticorrosion and non-drip valve *Allows to view completely the quantity of soap available. *Great performance, long lasting life. *Easy to clean and maintain. *Recommended for collectivities and high traffic public toilets. *Widely tested.
Specifikáció
  • BULK FILL SOAP DISPENSER WITH REFILLABLE DEPOSIT TRANSPARENT SAN PLASTIC DEPOSIT WITH 0,900 L CAPACITY BASE AND PUSH BUTTON MADE IN HIGH QUALITY AND HIGHLY RESISTANT GREY ABS KEY LOCK, STAINLESS STEEL LID NON-DRIP AND ANTI CORROSION VALVE IN PUSH BUTTON CONTENT VIEWER TO MONITOR THE AMOUNT OF SOAP AVAILABLE
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósoap_dispenser_aitana_deluxe
  • TermékcsaládSoap dispensers
  • TermékcsoportAitana
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)210
  • Szélesség (mm)125
  • Mélység (mm)105
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Másodlagos anyagABS
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)0.42
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • ETIM-kódEC010549
  • ETIM-névSoap dispenser
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers
  • OmniClass szám23-31 25 29 13
  • OmniClass névHand Soap Dispensers