Termékek közzététele
Climate Pro® Blow-In Loose-Fill Fiberglass
Johns Manville

Climate Pro® Blow-In Loose-Fill Fiberglass

Johns Manville Climate Pro is a premium loose-fill fiberglass insulation engineered for high-volume professional blowing machines and used in attics, sidewalls, hard-to-reach spaces, and BIBS (Blow-In-Blanket System) applications. It delivers R-values from R-11 up to R-70 and can be installed up to R-70 over 1/2" ceiling drywall without exceeding ceiling weight limits.

Climate Pro is formaldehyde-free and will not off-gas in the indoor environment. It achieves a Flame Spread of 5 or less and Smoke Developed of 5 or less, will not settle, and will not lose R-value over time. The product is GREENGUARD Gold Certified and contains certified recycled content, providing thermal, acoustical, and fire performance in a single application.

Specifikáció
  • R-values: R-11 to R-70 (R-30 at ~10-3/4" minimum thickness).

    Coverage: 77.1 sq ft per bag at R-30. Bag weight: ~31.5 lb.

    Form: Loose-fill, machine-blown.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóclimate-pro-blow-in-fiberglass
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportFiberglass Blown-In / Loose-Fill
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-07-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFiberglass
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés