GoBoard® is the ultra-lightweight, waterproof tile backer board from Johns Manville. It’s engineered for durability, yet is up to 80% lighter than cement boards. GoBoard is easy to handle and can be cut right where it’s installed with a basic utility knife, without crumbling or disintegrating. Best of all, it has waterproofing already built-in.
GoBoard composite backer boards provide equivalent performance to ANSI A118.9, and as a waterproof membrane in wet areas, provides equivalent performance to ANSI A118.10 when installed in accordance with Section 4.2.4 of the ICC-ES evaluation report.
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |