Termékek közzététele
AHI & AVI Blower-Coil Units Horizontal and Vertical
AHI & AVI Blower-Coil Units Horizontal and Vertical

    AHI & AVI Blower-Coil Units Horizontal and Vertical

    3.8/5 csillag3.8(6 vélemény)
    • Flexible design – Chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water, steam, or electric coil for heating; 2- or 4-pipe
    • Excellent IAQ – Low-leak dampers; 2” pre-filters and 4” final filters available; cabinets can be insulated with foil-faced fiberglass
    • Power components – Variable-speed drive or “across-the-line motor starters; disconnect switches; main fusing; high-efficiency motors
    Specifikáció
    • -Flexible design – Chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water, steam, or electric coil for heating; 2- or 4-pipe -Excellent IAQ – Low-leak dampers; 2” pre-filters and 4” final filters available; cabinets can be insulated with foil-faced fiberglass -Power components – Variable frequency drive or magnetic motor starters; disconnect switches; main fusing; high-efficiency motors
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítójci-ahi-avi
    • TermékcsaládAir Distribution - Terminal Units - Blower
    • TermékcsoportHorizontal and Vertical
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2012-10-25
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
    • IFC besorolásHőcserélő
    • UNSPSC névAir conditioners
    • UNSPSC kód40101701
    • Uniclass 2015 kódPr_70_65_03_29
    • Uniclass 2015 leírásFan coil units
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 19
    • CSI MasterFormat 2014 névFan Coil Units
    • OmniClass szám23-33 33 11
    • OmniClass névFan Coil Units
    • CSI UniFormat II kódD3090
    • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada