Termékek közzététele
YORK® YCIV Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 400 ton
YORK® YCIV Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 400 ton

    YORK® YCIV Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 400 ton

    4.8/5 csillag4.8(6 vélemény)

    YCIV Variable Speed Drive Screw Chiller150-400 TR (530-1,406 kW)

    The YORK® YCIV Variable Speed Drive Screw Chiller delivers superior control, industry-leading efficiency and quiet operation.

    • Variable Speed Drive Power/Control Panel
    • Semi-hermetic YORK® twin screw compressors
    • Dedicated inverter for each compressor
    Specifikáció
    • Industry-leading Efficiency

      At YORK®, we use the best in modern screw compressor design to bring you the YCIV Variable Speed Drive Screw Chiller. This air-cooled screw chiller gives you all the benefits of traditional air-cooled chillers without the compromise – enjoy high energy efficiency, plus a quiet operation that occupants will appreciate. Variable speed drive produces 15-25% annual energy savings, IPLV as high as 15.2 EER, and up to 0.25 kW/TR reduction in energy use when replacing existing chillers.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítójci-yciv
    • TermékcsaládChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • TermékcsoportAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2012-10-25
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Hűtőtestek
    • IFC besorolásHűtő
    • UNSPSC névAir circulators
    • UNSPSC kód40101602
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_13
    • Uniclass 2015 leírásChillers and cooling towers
    • OmniClass szám23-33 21 13 21
    • OmniClass névScrew Chillers
    • CSI UniFormat II kódD3090
    • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada