Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
johnsonsuisse/products/62d15207-1b07-4ba6-a8b6-f1438445265c
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
WC
Egg Junior Toilet Suite
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
JohnsonSuisse
Követés
Egg Junior Toilet Suite
Egg shaped Close Couple Toilet Suite suitable for use in childcare installations
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
C67977_C6262_X011H
Termékcsalád
Egg
Termékcsoport
Toilet Suites
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-12-22
Verziószám
1
Magasság (mm)
730
Szélesség (mm)
365
Mélység (mm)
665
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://johnsonsuisse.com.au/products/commercial/commercial-products/childrens-products/egg-junior/
Műszaki leírás
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2017/01/3-2-14-Egg-CC-R1.1.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveges porcelán
Tervezés helye
Thaiföld
Gyártás helye
Thaiföld
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - WC
IFC besorolás
Higiéniai terminál
UNSPSC név
Sanitary ware
UNSPSC kód
301815
Uniclass 2015 kód
SL_35_80_89
Uniclass 2015 leírás
Toilets
Termék elérhetősége
Óceánia
Ázsia
Ausztrália
Malajzia
Hasonló termékek
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Letöltés
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Letöltés
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Letöltés
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Letöltés
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Letöltés
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Letöltés