Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
johnsonsuisse/products/202c8fd8-8448-45e6-9a57-bf855452ff11
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Kéz- és hajszárítók
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
JohnsonSuisse
Követés
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
Compact efficient wall-mounted hand dryer (800W)
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
NHD01151-B
Termékcsalád
Nofer
Termékcsoport
Hand & Hair Dryers
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-12-22
Verziószám
1
Magasság (mm)
280
Szélesség (mm)
280
Mélység (mm)
210
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://johnsonsuisse.com.au/products/commercial/commercial-products/appliances/nofer-windflow-hand-dryer/
Műszaki leírás
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2016/09/7-2-1-Windflow-Dryer-R1.2.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Rozsdamentes acél
Tervezés helye
Spanyolország
Gyártás helye
Spanyolország
Nettó tömeg (kg)
5.5
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Kéz- és hajszárítók
IFC besorolás
Elektromos készülék
UNSPSC név
Sanitary ware
UNSPSC kód
301815
Uniclass 2015 kód
Pr_40_70_62_37
Uniclass 2015 leírás
Hand driers
Termék elérhetősége
Óceánia
Ázsia
Ausztrália
Malajzia
Hasonló termékek
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Letöltés
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Letöltés
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Letöltés
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Letöltés
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Letöltés
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Letöltés