Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
johnsonsuisse/products/8feb262e-b149-4844-aec9-397f0fd8446d
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Zuhanyzók
Celtic II Fixed shower head with single function
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
JohnsonSuisse
Követés
Celtic II Fixed shower head with single function
Celtic II Fixed shower head with single function
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
WBFA301081CP
Termékcsalád
Celtic II
Termékcsoport
Shower
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2020-08-11
Verziószám
1
Magasság (mm)
227.3
Szélesség (mm)
227.3
Mélység (mm)
55.25
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/celtic-ii/fixed-shower-head-single-function-WBFA301081CP
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Tervezés helye
Malajzia
Gyártás helye
Malajzia
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
SL_35_80_80
Uniclass 2015 leírás
Showers
CSI MasterFormat 2014 kód
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 név
Residential Showers
OmniClass szám
23-31 17 00
OmniClass név
Showers
CSI UniFormat II kód
D2010
CSI Uniformat II név
Plumbing Fixtures
Termék elérhetősége
Óceánia
Ázsia
Ausztrália
Malajzia
Hasonló termékek
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Letöltés
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Letöltés
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Letöltés
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Letöltés
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Letöltés
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Letöltés