Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
johnsonsuisse/products/ee4724a6-cfa8-4477-ae5a-f6e5f74cd0e3
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Zuhanyzók
Brass Shower Arm Length 200mm (45 degree angle)
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
JohnsonSuisse
Követés
Archivált
Brass Shower Arm Length 200mm (45 degree angle)
Brass Shower Arm Length : 200mm (45 degree angle)
Letöltés nem lehetséges (a fájlok archiválva vannak)
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
WBFA301186CP
Termékcsalád
Shower Arm
Termékcsoport
Shower
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2020-04-24
Verziószám
1
Mélység (mm)
200
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/shower-arm/length-200mm-45degree-angle-WBFA301186CP
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Tervezés helye
Malajzia
Gyártás helye
Malajzia
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
SL_35_80_80
Uniclass 2015 leírás
Showers
CSI MasterFormat 2014 kód
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 név
Residential Showers
OmniClass szám
23-31 17 00
OmniClass név
Showers
CSI UniFormat II kód
D2010
CSI Uniformat II név
Plumbing Fixtures
Hasonló termékek
JohnsonSuisse
Deck Mounted Self-Closing Tap
Letöltés
JohnsonSuisse
Lazio Quarter Turn 1/2" Basin Pillar Tap
Letöltés
JohnsonSuisse
Lira Basin Pillar Tap
Letöltés
JohnsonSuisse
Venice One Piece WC
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Letöltés
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Letöltés